Feedback

Välj ditt språk

Stäng

KVG

KVG-serien ger en flexibel lösning för hantering av flera olika produkter med olika former, mått och vikt på grund av den dubbla tekniken som finns tillgänglig. Backventilerna eller flödesreducerarna uppfyller behovet för många industriapllikationer. KVG gripdonssystem kan utrustas med integrerad vakuumgenerering eller lämplig för separerad vakuumgenerering (pump- eller sidokanalfläkt). Den integrerade vakuumgeneratorn är en modulär flerstegs COAX®-ejektor med enkelt underhåll. Den använda flerstegs COAX®-ejektorn ger möjlighet att enkelt utökas även efter installation om nödvändigt. Dynorna till KVG-gripsystemet är tillverkade av ett tekniskt skum (FDA-godkänt material finns), med olika hål och tjocklekar. KVG120C kan även utrustas med sugkoppar, storlek 35–60 mm, från serierna DURAFLEX® och Value Line®.


Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss