Feedback

Välj ditt språk

Stäng

NR Foam incl. Mounting plate-ATC-350x250, 0209606

0209606

Artikelnummer 0209606

  • Natural Rubber sealing incl. mounting plate for fast change
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Material SS, Al
Temperatur 0 – 50 °C
Vikt 0,47 g

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Support/CAD/Datablad
Produktdataöversikt
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Broschyrer (3)
Youtube video (1)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss