Feedback

Välj ditt språk

Stäng

NR Foam-G1-400x250, 0209596

0209596

Artikelnummer 0209596

  • Natural rubber sealing
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Material Al
Temperatur 0 – 50 °C
Vikt 0,2 g

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Support/CAD/Datablad
Produktdataöversikt
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Broschyrer (3)
Youtube video (1)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss