Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Metal ring – G3-400x250, 0209592

0209592

Artikelnummer 0209592

  • No wearing sealing ring
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Material Al
Temperatur 0 – 50 °C
Vikt 1,15 g

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Support/CAD/Datablad
Produktdataöversikt
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Broschyrer (3)
Youtube video (1)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss