Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Kenos® vakuumgripdon

Kenos® är ett ledande varumärke för stora vakuumgripdon. De är designade och optimerade för att användas i olika applikationer, t.ex. förpackning, trä, livsmedel etc. Produktgruppen ger flexibla lösningar som kan anpassas efter olika former, storlekar eller vikter. De flesta gripsystemen kan utrustas med integrerad vakuumgenerering eller lämplig för separerad vakuumgenerering (pump- eller sidokanalfläkt). Den integrerade vakuumgenerator är en modulär flerstegs COAX®-ejektor med enkelt underhåll och marknadens mest energieffektiva ejektorteknologi. Antalet ejektorer kan också mycket enkelt utökas, även efter installation om nödvändigt. Cellgummit är gjort av tekniskt cellgummi (FDA-godkännande finns)


Kenos-KCS-teaser
KCS
KCS-serien är en flexibel griparlösning som är skräddarsydd för samverkande robotar (s.k. cobotar). Den utmärker sig för sin förmåga att flexibelt hantera olika föremål.
node_KVG
KVG
KVG-serien ger en flexibel lösning för hantering av flera olika produkter med olika former, mått och vikt på grund av den dubbla tekniken som finns tillgänglig.
node_KHVG
KHVG
Kenos® Heavy Vacuum Gripper (KHVG)-serie är den robustare modellen för timmer- och stenindustrin.
KSG-Node
KSG
KSG-produkterna, Kenos® Sack Gripper, är lämpliga för hantering av säckar av olika former, vikter och material.
KBC-node
KBC
KBC-produkterna, Kenos® Bag Cup, som kommer från behovet för hantering inom livsmedelsindustrin och för påsar med flytande innehåll, lämpar de sig också för flowpack-applikationer.
node_KVGL-S
KVGL-S
KVGL-S-serien, Kenos® Vacuum Grip - per Layer – Standard, är avsedd för förpackningar, automatisering och andra applikationer.
node_KVGL-CJ
KVGL-CJ
Kenos® Vacuum Layer – Cans Jars, kommer från behovet att hantera lager av burkar som kan vara öppna eller stängda inom gripområdet.
Kenos-accessories-node
Tillbehör Kenos®
Olika tillbehör för att optimera Kenos® vakuumgripdon.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss