Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vaculex® TPH_

Vaculex® TPH_
  • Modell i TP-serien med låg takhöjd.
  • Den kan installeras på platser med 2 meters takhöjd.
  • Ha samma flexibilitet och tillbehör som Vaculex® TP.
  • Den normala maxvikten är 40 kg, men kan ökas till 65 kg.

Artikel


Artikelbeskrivning
Vaculex-TPH Vaculex® TPH
Artikelnummer: Vaculex-TPH

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss