Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vaculex® TP, Vaculex-TP

TP-product-Green

Artikelnummer Vaculex-TP

Produktbilden kanske inte överensstämmer med den verkliga produkten.
  • Extremt mångsidig och kan hantera mycket varierande gods i fråga om storlek, form och vikt.
  • Kan konfigureras för många olika arbetsuppgifter.
  • Griper godset från alla sidor. Du kan sedan enkelt rotera antingen lyftaren eller godset 360º för att placera det där det behövs.
  • Den normala maxvikten är 40 kg, men kan ökas till 65 kg.
Se produktdataöversikten som PDF på Support/CAD-fliken för att se Vaculex® TP-produktöversikten och data
Support/CAD/Datablad
Produktdataöversikt
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Broschyrer (1)
Youtube video (18)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss