En användarvänlig, ergonomiskt och intuitiv vakuumlyft
Med den här snabba enhandslyften plockar du kartonger av alla former och storlekar med ett säkert grepp uppifrån eller från sidan. När du behöver lasta eller lossa paketerat gods gör TAWIs Snabba Vakuumlyftar jobbet enkelt, effektivt och ergonomiskt. Det bekväma handtaget låter dig lyfta gods med bara en hand och lyfthöjden kontrolleras enkelt med fingertopparna. Kontrollen flyttas snabbt från vänster till höger sida så att detta lyfthjälpmedel enkelt kan användas av både höger- och vänsterhänta.
Effektiv och mångsidig materialhantering
Att lasta på eller av pallar har aldrig varit enklare. Plocka godset uppifrån eller från sidan, vrid den om du behöver, och släpp den snabbt precis där du vill ha den. En roterande sektion integrerad i både toppen och botten av lyftslangen gör att du kan rotera godset utan att rotera lyften, vilket ger bästa möjliga precision. Lyften släpper snabbt greppet när godset placerats på pallen/golvet för att säkerställa att ingen tid går till spillo. TAWI Snabba Vakuumlyftar förenklar snabba lyft och effektiviserar den manuella godshanteringen i logistikcentraler, distributionscenter och varulager över hela världen.
Sugfötterna som greppar lasten finns i olika storlekar och former, och kan även skräddarsys för att passa det ni ska lyfta. TAWI Snabba Vakuumlyftar lyfter i första hand kartonger och säckar, men inom livsmedelsindustrin används den även för att lyfta ost- eller köttblock, mjölkkartonger, vinboxar och mycket mer.
En vakuumlyft som älskas av både företaget och personalen
Sedan de första vakuumlyftarna uppfanns av TAWI har de utgjort en mycket viktig del av vårt produktutbud. Vår Snabba Vakuumlyft är en av våra populäraste produkter, just på grund av dess användarvänliga utformning och smidiga lyftförmåga. Den kan hittas i en mängd av både Sveriges och världens största bolag, särskilt inom logistiksektorn. Bland våra kundreferenser kan du se exempel på när vakuumlyften används på bland annat Postnord, Jollyroom, DB Schenker, Bring, London Standsted flygplats och Qualiphar.