Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Vaculex® TP är extremt mångsidig och kan hantera mycket varierande gods i fråga om storlek, form och vikt. Den kan gripa godset från alla sidor och kräver minimal utbildning. Du kan sedan enkelt rotera antingen lyftaren eller godset 360º för att placera det där det behövs. Vaculex® TPH är en modell i TP-serien som är avsedd för låg takhöjd. Den kan installeras på platser med 2 meters takhöjd. Ha samma flexibilitet och tillbehör som Vaculex® TP. Den normala maxvikten är 40 kg, men kan ökas till 65 kg. Vaculex® TP-serien innefattar TPH, TP Scale, BaggageLift och TP Combi.