Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vaculex® Parcelift

Vaculex® ParceLift ökar produktiviteten vid lastning och urlastning av last i eller ur lastbilar och containrar. Den är monterad på en teleskoptransportör som både kan vara fabriksmonterad eller eftermonteras i din anläggning. Den kan hantera många olika typer av produkter och/eller paket i fråga om storlek, form och vikt upp till 40 kg. Med dess hjälp kan användaren gripa ett föremål från valfri sida, vrida det 360° och sedan släppa det efter behov.


Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss