Snabba Vakuumlyftar
Snabba Vakuumlyftar
Snabb vakuumlyft för effektiv kartonghantering. För gods <65 kg.
Vakuumlyftar är ergonomiska lyfthjälpmedel som underlättar manuell hantering av gods. Allt från kartonger, lådor och backar till säckar, glas, trä och plåt. De kommer i flera modeller och kan anpassas i både handtagslängd och sugfot såväl som lyftkapacitet.
Snabb vakuumlyft för effektiv kartonghantering. För gods <65 kg.
Denna mångsidiga vakuumlyft är vårt mest flexibla lyftverktyg som enkelt och effektivt hanterar gods av varierande storlek och form. För gods <270 kg.
Rostfria vakuumlyftar. För gods <120 kg.
TAWIs Skivlyft är idealisk för tunga och otympliga skivor av alla slag. Kan hantera laster upp till 180 kg.
Lyftlösningar för ATEX-reglerade områden. För gods <135 kg.
Skräddarsydda lyftlösningar för specifika behov. För gods <270 kg.
Våra vakuumlyftar använder vakuum för att både greppa och lyfta lasten. Vakuumteknologin erbjuder en hållbar, säker och effektiv metod för att lyfta, flytta och placera de flesta typer av laster – i mängder av material och vikter.
Vakuumlyftar är robusta och pålitliga lyfthjälpmedel som gör det lätt att lyfta en mängd olika sorters gods och förpackningar upp till 270 kg, med hjälp av vakuum som skapas av en pump. Oavsett om du behöver lyfta kartong, säckar, metall, trä, glas, plast eller andra material, gör vakuumlyftar det enkelt att lyfta ergonomiskt och effektivt.
TAWIs Vakuumlyftar gör helt enkelt tunga lyft lätta, enkla och säkra.
TAWIs lyfthjälpmedel utformas alltid med användaren i fokus. Vakuumlyftarna är mycket användarvänliga och man lär sig snabbt att hantera dem på rätt sätt. Det ergonomiska handtaget hjälper till att säkerställa en bra arbetsposition för användaren och är precis lika bekvämt för vänster- som högerhänta.
Lyfthjälpmedel med vakuum är den bästa lösningen för att lyfta säkert, utan att riskera att skada godset eller den som lyfter.
Lasten greppas med sugfötter utformade för det du ska lyfta, oavsett om du lyfter säckar, kartonger, glas, plåt eller något helt annat. Vi erbjuder ett brett sortiment av sugfötter och kan även skräddarsy dem för dina specifika behov.
TAWI vakuumlyftar ger alla möjlighet att lyfta upp till 270 kg utan fysisk ansträngning. När alla får kraft att lyfta tungt ökar arbetsgruppens flexibilitet och medarbetarna kan lätt rotera mellan arbetsstationer. Det kan även underlätta rekryteringsprocessen, då urvalet inte behöver begränsas till folk som kan lyfta tungt för hand.
Vakuumlyftarna är extremt mångsidiga och hanterar allt från enkla kartonger till komplicerade bildelar. Med en snabbkoppling kan du enkelt använda samma lyft för mer än en typ av gods, sugfoten byts snabbt och lätt till en som passar det du vill lyfta. Ett flexibelt förlängt handtag gör det enkelt att lyfta högt upp utan att belasta rygg eller axlar. Flexibla och effektiva lyft för en produktiv verksamhet.
Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:
Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.
Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice