Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Vaculex ML är en enhandsmanövrerad vakuumlyftare som lätt kan anpassas efter de flesta hanteringssituationer med laster som väger mellan 5 och 70 kg. Den här serien ger dig möjligheter att välja mellan ett antal olika manöverhandtag, sugfötter och andra tillval för att optimera lyftsystemet efter din specifika hanteringssituation.