piLIFT® SMART , piLIFT®
Produktbilden kanske inte överensstämmer med den verkliga produkten.
- piLIFT® SMART är den allra första vakuumlyftaren för industri 4.0.
- Säker och intuitiv – en vakuumlyftare har aldrig varit lättare att använda. Det variabla hastighetsreglaget följer användarens alla rörelser och den automatiska balanseringen låter piLIFT® SMART stanna i exakt rätt läge.
- Ergonomisk – piLIFT® SMART är konstruerad för naturliga rörelser.
- Snabba lyft av tunga vikter med dålig kroppsställning orsakar smärta och belastningsskador.
- Ökar effektiviteten.
- Spara mer än 70 % energi jämfört med andra vakuumslanglyftare och minskar koldioxidavtrycket.
- De smarta funktionerna låter dig optimera och övervaka underhållet och därigenom undvika driftstopp.
- Ljudnivån är så låg att man knappast lägger märke till pumpen och lyftenheten.
- piLIFT® SMART kan uppgraderas genom fjärruppdateringar och är alltid uppdaterad.
- Relativ luftfuktighet 20-70%.
Support/CAD/Datablad
piLIFT® SMART
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
piLIFT® SMART – the very first vacuum tube lifter of Industry 4.0!
Begär offert
V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.