Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Hej! Vill du personalisera vår webbplats enligt din industri eller ditt intresse?
piLIFT® SMART är den allra första vakuumlyftaren för industri 4.0.
Säker och intuitiv – en vakuumlyftare har aldrig varit lättare att använda. Det variabla hastighetsreglaget följer användarens alla rörelser och den automatiska balanseringen låter piLIFT® SMART stanna i exakt rätt läge.
Ergonomisk – piLIFT® SMART är konstruerad för naturliga rörelser.
Snabba lyft av tunga vikter med dålig kroppsställning orsakar smärta och belastningsskador.
Ökar effektiviteten.
Spara mer än 70 % energi jämfört med andra vakuumslanglyftare och minskar koldioxidavtrycket.
De smarta funktionerna låter dig optimera och övervaka underhållet och därigenom undvika driftstopp.
Ljudnivån är så låg att man knappast lägger märke till pumpen och lyftenheten.
piLIFT® SMART kan uppgraderas genom fjärruppdateringar och är alltid uppdaterad.
Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Oavsett om du är en ny eller van användare vill vi att Piab på bästa sätt presenterar det som betyder mest för dig!