Feedback

Choose your language

Close

Ergonomiska hanteringslösningar

Ergonomiska hanteringslösningar kan motsvara behoven i alla typer av tillämpningar och kan lyfta nästan alla typer av produkter: paket, bagage, säckar/påsar, skivor, glas, fat/tunnor, flaskor, livsmedel, stenar, fönster osv. Beroende på syfte är den tillgänglig i ett antal olika kombinationer. Med sugfötter av standardtyp eller specialanpassade sugfötter med sugkoppar av hög kvalitet kan du lyfta i stort sett allting. Eftersom den är användarvänlig och uppfyller de högsta kvalitetskraven, minskar den belastningsskadorna och ökar produktiviteten i systemet.


TP-web-green
Vaculex® TP
Vaculex® TP är extremt mångsidig och kan hantera mycket varierande gods i fråga om storlek, form och vikt. Den kan gripa godset från alla sidor och kräver minimal utbildning. Du kan sedan enkelt rotera antingen lyftaren eller godset 360º för att placera det där det behövs. Den normala maxvikten är 40 kg, men kan ökas till 65 kg. Vaculex® TP-serien innefattar TPH, TP Scale, TP BaggageLift och TP Combi.
VL-web-green
Vaculex® VL
Vaculex® VL är den användarvänliga och kraftfylla lyftaren som används med tvåhandsfattning. Den används vanligen inom allmän industri där behovet av specialiserade verktyg för tunga lyft är vanligt. Vaculex® VL kan nästan lyfta allting som väger mellan 30 och 250 kg. Med rätt kombination av tillbehör kan Vaculex® VL lyfta flera föremål samtidigt samt luta och rotera godset.
ML-web-green
Vaculex® ML
Vaculex ML är en enhandsmanövrerad vakuumlyftare som lätt kan anpassas efter de flesta hanteringssituationer med laster som väger mellan 5 och 70 kg. Den här serien ger dig möjligheter att välja mellan ett antal olika manöverhandtag, sugfötter och andra tillval för att optimera lyftsystemet efter din specifika hanteringssituation.

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss