Feedback

Välj ditt språk

Stäng

VB-8G1/8-2G1/4 Distributor block, 0213461

0213461

Artikelnummer 0213461

  • You can bring together up to 9 vacuum circles in one
  • Connection possibilities 8x G1/8" internal thread and 2x G1/4" internal thread.
  • Material: Aluminum anodized.
Metriskt   Imperiskt

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Broschyrer (3)
Träning (1)
Youtube video (2)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss