Feedback

Välj ditt språk

Stäng

H04-M5-10 4MM tube to M5 male straight fitting, 10 pcs, 0212973

0212973

Artikelnummer 0212973

  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • One-touch male fitting
  • Fits standard female threads: BSP, BSPT, G, Rc
  • * Sold in Packs of 10
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Alternativt artikelnummer E18601558
Vikt 35 g
Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Broschyrer (3)
Träning (1)
Youtube video (2)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss