Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

WLS M5 Long Angle Connector, 0213044

0213044

Artikelnummer 0213044

  • Allows for low-profile height by mounting vacuum cups directly to the frame.
  • Adjusts parallel & perpendicular to the profile.
  • Extra port can connect vacuum to another cup.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Alternativt artikelnummer E11003600
Vikt 28 – 28 g

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Broschyrer (1)
Träning (1)
Youtube video (2)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss