Feedback

Välj ditt språk

Stäng

FB-WTB8-P2111 Reflection light switch, 0213395

0213395

Artikelnummer 0213395

  • Reflection Light Switch
  • background suppression
  • standard miniature housing with M3 threaded mounting holes
  • 11mm x 31mm x 20mm
  • sensing range max. 5mm - 100mm
  • sensing range 20mm - 100mm
  • type of light: visible redlight
  • connector M8, 3-pin
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
Broschyrer (1)
Träning (1)
Youtube video (2)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss