GSE 20-150 Gripper Arm, 0213086

Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Alternativt artikelnummer | E13004200 |
---|---|
Material | Al |
Vikt | 77 – 77 g |
V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.
GSE 20-150 Gripper Arm
V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.