Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piCOBOT®

piCOBOT-complete-Idle-19-09-18--(2)
  • Vakuumejektor baserad på patenterad COAX®-teknologi med integrerad styrning.
  • Välj mellan generiska elektriska gränssnitt med flera installationsalternativ enligt standarden ISO 9409-1, eller skräddarsydda gränssnitt för Universal Robots (UR) kollaborativa robotar (UR3, UR5 och UR10).
  • UR Software Capabilities (URCaps) för snabb och enkel installation/implementering och programmering, kompatibelt med E-serien och CB-serien (för UR-alternativet).
  • Optimerad design för hög tillförlitlighet.
  • Mekaniska och elektriska gränssnitt.
  • Låg vikt och låg bygghöjd.
  • Integrerade säkerhetsfunktioner.
  • Flexibla inställningsalternativ och tillval för att perfekt matcha applikationsbehoven.
  • Ventiler med adaptiv PWM (Pulse Width Modulation) för att minska värmeutvecklingen och ytterligare förbättra tillförlitligheten.
  • Extra ventilskydd (Automatic Condition Monitoring, ACM, funktion).
Konfigurera/Beställning
Support/CAD/Datablad
Youtube video (2)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss