Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Suction cup piGRIP® with Bag lip Silicone, G1/4” male, with mesh filter, x2, 9914199

BGI41S50

Artikelnummer 9914199

  • Flexible and Adjustable gripper to perfectly match application needs.
  • Optimized design for high reliability and fast cycle times.
  • Re-configurable within 2 minutes.
  • Flexible and stepless adjustability in suction cup distance.
  • Integrated piSAVE® sense technology allowing for single and/or double picking.
  • Stepless angle adjustability of individual suction cups. Allows for maximum adaption to object surface variations.
  • The piGRIP® suction cup are excellent for lifting and handling difficult and heavy bags and pouches with e.g. liquids.
  • Bellow suction cups with excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface).
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Alternativt artikelnummer G.BGI41S50.B3.S1.G14M.01
Curve radius 19 mm
Movement, vertical max. 17,7 mm
Material POM, TPE, Al, Silikon 50° Shore A, Nitril (NBR)
Form Flera bälgar
Volym 18,1 cm³
Vikt 24,6 g
Fäste
Storlek på fäste 1/4"
Stil på fäste Utvändig
Typ av fäste G-gänga
Dimensioner
Höjd 51 mm
Prestanda — lyftkrafter
Vinkelrät lyftkraft Parallell lyftkraft
40 -kPa 16,1 N 8,1 N
60 -kPa 23,5 N 11,8 N
Material
TPE
Färg Transparent grön
Hårdhetsgrad 87 °Shore A
Temperatur -20 – 60 °C
Materialbeständighet
TPE
Alkohol ++
Koncentrerade syror -
Etanol N/A
Hydrolys +
Metanol N/A
Olja +++
Oxidering ++
Bensin -
Nötning +++
Väder & ozon +++
Värden som anges i databladet har testats vid:
Rumstemperatur (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standardatmosfär (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relativ fuktighet 0-100%
Tryckluftskvalitet DIN ISO 8573-1 class 4
Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Youtube video (2)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss