Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Adjustable gripper, 0212848

Adjustable-Gripper

Artikelnummer 0212848

  • Flexible and Adjustable gripper to perfectly match application needs.
  • Optimized design for high reliability and fast cycle times.
  • Re-configurable within 2 minutes.
  • Flexible and stepless adjustability in suction cup distance.
  • Integrated piSAVE® sense technology allowing for single and/or double picking.
  • Stepless angle adjustability of individual suction cups. Allows for maximum adaption to object surface variations.
  • The piGRIP® suction cup are excellent for lifting and handling difficult and heavy bags and pouches with e.g. liquids.
  • Bellow suction cups with excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface).
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Material PA, SS, Al, Polyuretan (PU)
Temperatur 0 – 50 °C
Vikt, max. 210 g

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.


Tillbehör
Artikelnummer
Sugkopp B52XP Polyuretan 30/60, G1/4" Hane, med nätfilter 0205130
Sugkopp BX35P Polyuretan 30/60 med filter, G1/4" utv., med filternät 0114449
Sugkopp B30-2 Silikon, G1/4" utv., med filternät 0101431
Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Youtube video (2)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss