Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Avancerade gripdonslösningar

Avancerade gripdonslösningar är kompletta gripdonssystem för specifika applikationsområden. De färdiga gripdonen är designade att bli monterade direkt på robotarmen eller verktygsbytaren. Flera monteringsgränssnitt, enligt ISO-9409-1, är tillgängliga, vilket gör det enkelt att installera på de flesta robotar. Gripdonen är gjorda av lätta material men ändå hållbara. De har fördefinierade komponenter och funktioner som passar perfekt för applikationen. Piabs avancerade gripdonslösningar kommer att förenkla och till och med eliminera ingenjörstiden för gripdon, göra installationen enklare och säkerställa att toppmoderna komponenter används och dimensioneras korrekt för att uppnå maximal prestanda och produktivitet för kunden. Några gripdon är sepeciellt designade och godkända av Universal Robots.


piCOBOT_teaser
piCOBOT® vakuumgripare
piCOBOT® är en vakuumejektorenhet med integrerade kontroller, stora visuella statusindikatorer och en användarvänlig display.
piSOFTGRIP_teaser
piSOFTGRIP® vakuumdriven mjuk gripare
Lätt vakuumdriven mjuk gripare för ömtåliga och känsliga föremål, särskilt med automatisering av livsmedelsindustrin i åtanke.
Kenos-KCS-teaser
KCS
KCS-serien är en flexibel griparlösning som är skräddarsydd för samverkande robotar (s.k. cobotar). Den utmärker sig för sin förmåga att flexibelt hantera olika föremål. Tillgänglig med skumteknik och flödesbegränsare eller påsgripare.
CBG-node
3D-utskrivet Customizable Bag Gripper (CBG)
CBG är ett konfigurerbart 3D-utskrivet gripdon för hantering av påsar och säckar.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss