Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Piab® är ett företag rikt på kompetens och med en organisation vars kultur, struktur och processer uppmuntrar ett innovativt klimat. Sedan företaget grundades 1951 har ett brett sortiment av produkter utvecklats inom vakuum- och mätteknik. Den första produkten var en cirkelpassare, som förenklade arbetet för konstruktörer och ritare, och därav företagsnamnet Pi (3,14) AB.
COAX® är varumärket för Piabs senaste teknologi för att skapa vakuum med utmärkt prestanda både vid låga och höga drivtryck. Piab-produkter med COAX®-teknologi är idealiska i applikationer med låg eller varierande tryckluftstillförsel.
DURAFLEX® är varumärket för Piabs sugkoppar tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
Piab har förvärvat Italienbaserade Kenos®, ett ledande företag på marknaden inom området vakuumgripdon för stora förlåtande lyftytor. Kenos® konstruerar och tillverkar vakuumgripsystem som används för många olika tillämpningar t.ex. förpackningar, trä, mat etc.
Ett smart EOAT-vakuumverktyg som tagits fram speciellt för cobotmarknaden. piCOBOT® är ett plug-and-play-verktyg för samverkande robotar, så kallade cobotar. Lösningen är utrustad med Piabs egenutvecklade vakuumteknik och ger bättre effektivitet, produktivitet och arbetsmiljö.
piCOMPACT® är en ejektorfamilj med integrerad styrning, så kallad kompakt eller "allt-i-en" ejektorenhet. Den har en stackbar plattform med möjlighet att montera flera enheter i samma manifold och med gemensamma pneumatiska och elektriska anslutningar.
piFLOW® är en serie vakuumtransportörer från Piab som är enkla att använda utan att behöva kompromissa med teknisk prestanda.Vakuumtransportörerna är utformade för att maximera materialflödet och öka produktionen. piFLOW®-transportörerna är utrustade med COAX®-teknologi – det mest energieffektiva sättet att skapa vakuum.
Nyckeln till varsam hantering av tabletter är hastigheten. För att hålla tabletter intakta genom hela transportsystemet är det viktigt att upprätthålla en kontrollerad låg hastighet. Den innovativa piGENTLE® -teknologin har utvecklats för att hålla en låg och konstant hastighet vid tablettransport, oavsett mängden av tabletter i transportledningen. Den är också oberoende av storlek, form och vikt på tabletter eller kapslar.
piGRIP® är varumärket för konfigurerbara sugkoppar som passar i de flesta maskiner och som kan optimeras för att hantera nästan allting. De olika typerna av läppar går att få i den hårdhet och med den tätningsförmåga ditt material kräver. Läppen i kombination med en fast bälg gör piGRIP®-sugkoppen tillräckligt stabil för att hantera mycket snabba accelerationer och lyft, vilket gör den överlägsen jämfört med traditionella sugkoppar.
piINLINE® är varumärket för små och lätta "inline"-ejektorer (tryckluft och vakuum i linje) som grundar sig på den patenterade COAX®-teknologin. Montering kan ske direkt på slangen nära sugkoppen (sugkällan).
Piabs piLIFT® SMART bygger på samma fysiska principer som andra vakuumlyftare, men är ergonomiskt utformad och smartare, energieffektivare och tystare. Den innebär ett paradigmskifte eftersom det är marknadens första vakuumlyftare som anpassats för Industri 4.0.
Våra piSAVE®-produkter är en grupp av produkter som har som en funktion för att spara energi i olika tillämpningar. piSAVE®-produkterna förbättrar ett befintlig vakuumsystem; antingen vid sugkoppen eller vid vakuumkällan.
piSOFTGRIP® är utvecklat speciellt för livsmedelsindustrins automationsprocesser. Det vakuumbaserade mjuka gripdonet kan greppa ömtåliga och lätta föremål med udda former och/eller en ovanlig yta. En annan potentiell tillämpning är plockning av små oregelbundet formade objekt, till exempel leksaker.
PVA™ står för Piab Vacuum Academy, som erbjuder både teoretisk och praktisk utbildning i industriell vakuumteknik runtom i världen. Kurser erbjuds till användare av vakuumteknik generellt och även till distributörer och anställda.
”Good performance at a value price”. Value Line® är avsedd för enklare applikationer såsom kartongresning, plockning av plastdetaljer samt hantering av plåtar och skivor.
VGS™ är varumärket för en produktgrupp där högkvalitativa sugkoppar i DURAFLEX® har integrerats med vakuumcartridge baserade på den patenterade COAX®-teknologin.