Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piGRIP® konfigurerbar sugkopp

piGRIP® – den konfigurerbara sugkoppen

Lyfter greppförmågan till nya dimensioner

Mångsidighet och produktivitet

En konfigurerbar sugkopp som passar flertalet maskiner och som kan optimeras för att hantera nästan alla slags material. piGRIP®-läpparna är utvecklade för att lyfta olika produkter och tillförsäkrar rätt hårdhet/mjukhet och tätningsförmåga för ditt material. I kombination med den starka bälgen är piGRIP® tillräckligt stabil för att kunna hantera snabbare acceleration och högre hastigheter än traditionella sugkoppar.

Med traditionella sugkoppar som har endast en hårdhetsgrad, där läpparna och bälgen är tillverkade av ett och samma material, tvingas du antingen att kompromissa på greppförmågan eller maskinens hanteringshastighet. Med piGRIP® kan detta betraktas som något från det förflutna, tack vare denna effektiva automatiseringsinnovation från Piab.

Läs mer »

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss