Feedback

Choose your language

Close

Ejektorfamiljen piCOMPACT®

piCOMPACT® allt-i-en ejektorenhet

piCOMPACT® är en ejektorfamilj med integrerad styrning, så kallad kompakt eller ”allt-i-en” ejektorenhet.

Den har en stackbar plattform med möjlighet att montera flera enheter i samma manifold och med gemensamma pneumatiska och elektriska anslutningar. Fokus under utvecklingen av denna typ av pumpar och som varit de mest viktiga ”nyckelkriterierna” är pålitlighet och hastighet samt att introducera några helt nya egenskaper/funktioner. Detta i kombination med vår ”state-of-the art” vakuummotor, COAX®, gör produkten enastående. Genom att arbeta vid låga drivtryck och maximera utnyttjandegraden av tryckluften, reducerar COAX®-ejektorn energiförbrukningen för tillverkare och ökar produktivitet och pålitlighet.

  • Konfigurerbar vakuumejektor baserad på COAX®-teknologin med integrerad styrning, som utvecklats för robothanteringsapplikationer.
  • Optimerad design för hög tillförlitlighet, flexibilitet, högt vakuumflöde och snabba cykeltider.
  • Höghastighetsventiler med adaptiv PWM (Pulse Width Modulation) för att minska värmeutveckling och ytterligare förbättra tillförlitligheten.
  • Energispar (ES)-funktion med justerbar hysteres, automatisk "Condition Monitoring" (ACM) och automatisk ES-nivåbestämning (ALD - Automatic ES Level Determination).
  • Analoga och digitala utgångar finns (M12, M8, D-sub).
  • Ytterligare egenskaper; "Amplified Blow-Off" (ABO), "Automatic Timer Blow-Off" (ATBO), "Intelligent Blow-Off" (IBO) och "Self Adhesion Control" (SAC) tar automatiskt bort "oönskad" vakuumvidhäftning med korta blåspuffar.
  • Alternativ (piCOMPACT®23) finns med datakommunikation genom internationella standardsystem IO-Link
  • piCOMPACT®10X kan väljas för mindre vakuumsystem, såsom avlägsnande av små plastdetaljer från formar med koppar och pick-and-place av elektronikkomponenter.
  • piCOMPACT®23 kan väljas för medelstora eller stora vakuumsystem, såsom palletering av lådor och lastning, sortering, överföring och lossning av olika skivmaterial.

 

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss