Suction cup B Mark free - 1
アイテム番号: S.BMF

Suction cup B Mark free

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • The material is a mark-free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Material used is TPU.
  • Cups are available in sizes from 15 mm up to 50 mm.