Номер товара: 0124540
2 Варианты
Lab Vac LVH40K6, EPDM sealings, Kalrez flap valves
Это традиционные насосы Piab, произведенные для химической промышленности или для работы в химически агрессивной среде.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0103684
0124540
Особенности
- Vacuum pumps tailor-made for labratory applications, such as degassing, vacuum filtering, gel drying and rotation evaporation.
- High vacuum levels to 20 mbar abs. with a maximum vacuum flow of 9 m3/h.
- No risk for "back draft" which can cause damaged test samples.
- Low noise level.
- Easy to install and virtually no maintenace.
- Energy efficient vacuum pumps based on environmental friendly technology.
- High chemical resistance, option with KalRez sealing material makes the chemical resistance unsurpassed.