Легкие и малогабаритные вакуумные эжекторы со встроенными нажимными фитингами. Доступны два типа конструкции. Первый - Т-образная конструкция - позволяет откачивать выхлопной воздух, вторая представляет собой стандартный встраиваемый дизайн. Т-образная конструкция также подходит для стерильной рабочей среды. Эжекторы Value Line® потребляют на 30% меньше по сравнению с другими 0,7-миллиметровыми эжекторами. Наше оборудование доступно для мгновенной отправки по всему миру.
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,32 | 0,36 | 0,77 | 1,14 | 1,81 | 2,61 | 3,94 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?