piINLINE® - это малогабаритные легкие встроенные эжекторы, работающие на запатентованной технологии COAX®. Их можно устанавливать прямо на шланг в непосредственной близости от вакуумной присоски или точки всасывания. Серия piINLINE® предлагает более высокую производительность при 40-50-процентном снижении энергопотребления по сравнению со встроенными одноступенчатыми эжекторами аналогичного размера. Встроенные вакуумные генераторы больше всего подходят для электронных/полупроводниковых подъемно-транспортных систем (упаковочное оборудование, оборудование для литья пластмасс и загрузки/разгрузки формовочных машин, оборудование для гибки, штамповки и лазерной резки).
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0,44 | 0,69 | 0,55 | 0,42 | 0,28 | 0,23 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0 | 0 | 75 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0,44 | 0,16 | 0,37 | 0,66 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 0 | 0 | 75 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы получить рекомендации или оставить ваши данные, и мы свяжемся с вами!
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?