Изделия, входящие в нашу программу piSAFE, специально разработаны для предоставления конфигурируемых и легковесных изделий, которые могут быть адаптированы к вашим специфическим потребностям. Сохраняя лидирующие на рынке показатели производительности вакуума благодаря запатентованной технологии COAX компании PIAB, гибкий дизайн и простота обслуживания делают ее идеальным выбором для требовательных роботизированных систем и эргономичных манипуляторов. Независимо от того, нужна ли вам централизованная или децентрализованная вакуумная система, EOAT или автономная, программа piSAFE обеспечивает высокий уровень вакуумной безопасности и высокую производительность в соответствии с вашими потребностями.
Читать дальше Read lessThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы получить рекомендации или оставить ваши данные, и мы свяжемся с вами!
0
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?