COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Двухступенчатые картриджи COAX® MICRO, вероятно, являются самыми малогабаритными вакуумными эжекторами в мире. Малый вес позволяет осуществлять монтаж в непосредственной близости от точки всасывания в системах скоростной транспортировки малогабаритных грузов. Двухступенчатые картриджи COAX® MINI отличаются малыми установочными размерами, а их трехступенчатые аналоги – очень мощным начальным потоком вакуума. Двухступенчатые картриджи COAX® MIDI с малыми установочными размерами и трехступенчатые картриджи COAX® MIDI с мощным начальным вакуумным потоком. Картриджи MIDI являются эффективными генераторами воздушного потока и отлично подходят для быстрой откачки больших объемов.
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,42 | 1,39 | 0,64 | 0,46 | 0,28 | 0,19 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,043 | 0,003 | 92 |
0,5 | 0,46 | 1,43 | 0,7 | 0,5 | 0,33 | 0,19 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,045 | 0,011 | 94 |
0,6 | 0,54 | 1,45 | 0,79 | 0,53 | 0,42 | 0,3 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,041 | 0,01 | 93 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,42 | 0,1 | 0,28 | 0,55 | 1 | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 5,2 | 9,5 | 92 |
0,5 | 0,46 | 0,09 | 0,26 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 5,2 | 8,8 | 94 |
0,6 | 0,54 | 0,09 | 0,24 | 0,45 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 3 | 4,7 | 8,6 | 93 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Blow flow (Nl/s) at different pressure levels (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 0,54 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,98 | 0,85 | 0,84 | 0,79 | 0,71 | 0,61 | 0 | 93 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?