Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картриджами COAX®. Вакуумная система, основанная на технологии COAX®, вырабатывает в 3 раза больше вакуума по сравнению с обычной системой, позволяя увеличить скорость работу оборудования и снизить уровень энергопотребления.
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 7,5 | 30 | 17,4 | 11,4 | 7,2 | 4,8 | 2,4 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 9 | 34,2 | 19,8 | 13,2 | 8,4 | 5,1 | 3,72 | 2,1 | 1,08 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 10,5 | 36 | 21 | 15,6 | 10,2 | 5,4 | 3,6 | 3 | 2,1 | 0 | 0 | 75 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 7,5 | 0,005 | 0,012 | 0,023 | 0,04 | 0,07 | 0,167 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 9 | 0,003 | 0,01 | 0,018 | 0,035 | 0,058 | 0,1 | 0,167 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 10,5 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,03 | 0,055 | 0,088 | 0,133 | 0 | 0 | 75 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы получить рекомендации или оставить ваши данные, и мы свяжемся с вами!
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?