Компания Piab предлагает дополнительные вакуумные насосы и генераторы для оптимизации, усовершенствования или дополнения конвейера.
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 10 | 40 | 23,2 | 15,2 | 9,6 | 6,4 | 3,2 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 12 | 46 | 26 | 17,6 | 11,2 | 6,8 | 5 | 2,8 | 1,4 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 14 | 48 | 28 | 20,8 | 13,6 | 7,2 | 4,8 | 4 | 2,8 | 0 | 0 | 75 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?