Перейти к содержимому

помогите мне выбрать
номер предмет: 3404624 13 ВАРИАНТЫ

Pinch valve DN25 (8 bar) internal thread

Компания Piab предлагает различные дополнения для конвейерных систем – трубные колена из нержавеющей стали, пищевые шланги, различные типы трубных фитингов, оборудование для опорожнения трубопровода, клапаны с зажимом и многое другое.

Читать дальше

ВАРИАНТЫ

Show all (13)