Общая информация
Материал
Cu, ASTM304, NBR, NI
Connection, digital, in
7x PNP
Connection, digital, out
6x PNP
Потребление электроэнергии
500 mA
напряжение, входное
1,5 A
Выходное напряжение
3200 mA
Индикатор
4,3" touch screen
Выходное напряжение
24 VDC
Электрическое подключение (12-pole M12 male)
Electrical connection valve unit
Габаритные чертежи
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.