Модульное уплотнение фильтрующей пластины 56 FKM (piFLOW® p, t, fc) - 1
Номер товара: 0250023
9 Варианты

Модульное уплотнение фильтрующей пластины 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)

Эти уплотнения специально разработаны для фильтрующей пластины или нижнего клапана конвейеров piFLOW® p, t и fc. Их двухсторонняя конструкция — с одной плоской и одной изогнутой стороной — обеспечивает оптимальное уплотнение независимо от положения установки, гарантируя эффективную и гигиеничную работу. Зеленые варианты из FKM обладают высокой стойкостью к нагреву, химикатам, маслам и топливу.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Модульное уплотнение фильтрующей пластины 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250018
  • Модульное уплотнение фильтрующей пластины 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250024
  • Модульное уплотнение фильтрующей пластины 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250023
  • Модульное уплотнение фильтрующей пластины 21 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206434
  • Модульное уплотнение фильтрующей пластины 33 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206436
  • Модульное уплотнение фильтрующей пластины 56 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206442
  • Модульное уплотнение фильтрующей пластины 21 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206449
  • Модульное уплотнение фильтрующей пластины 33 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206451
  • Модульное уплотнение фильтрующей пластины 56 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206457

Особенности

  • Двусторонний профиль (плоский/изогнутый) для универсального размещения
  • Гарантирует плотное уплотнение как для фильтрующей пластины, так и для нижнего клапана
  • Доступен в стандартном и зелёном вариантах из FKM
  • Обеспечивает простое обслуживание и замену