Номер товара: piFLOW®f_configuration
piFLOW®f
Данный конвейер широко используется в пищевой промышленности при производстве высококачественных продуктов питания. Типичные сферы применения: транспортировка порошков и гранул; формовочные машины, системы наполнения; наполнение и опорожнене биг-бэгов; наполнение и опорожнение контейнеров/мешков; наполнение мельниц / сит / смесителей; транспортировка таблеток / продуктов, требующих деликатного обращения; взрывоопасные среды.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Вакуумный конвейер с минимальной конфигурацией, предназначенный для отраслей промышленности, в которых требуются материалы для пищевых продуктов, обеспыленная среда и простота в техническом обслуживании.
- Благодаря нашей технологии COAX® насос создает вакуум наиболее энергоэффективным способом.
- Материал, контактирующий с транспортируемым продуктом, отвечает требованиям FDA, EC № 1935/2004 и EC № 10/2011.
- Сертификация исполнения АТЕХ Dust (пыль).
- Сталь качества согласно ASTM 304 (нержавеющая сталь) с протравленной поверхностью.
- Антистатические фильтр и уплотнения.
- Автоматическая очистка фильтра.
- Беспроблемный монтаж и простота в использовании.
- Высокая пропускная способность при небольших размерах.