Новый

Номер товара: Vacuum switch PS.VSI (IO-link)
Вакуумный переключатель PS.VSI (IO-link)
PS.VSI - это компактный электронный вакуумный переключатель с интеллектуальным профилем датчика IO-link, охватывающим -100 .. 0 кПа. Многоцветный СВЕТОДИОД обеспечивает четкую обратную связь на расстоянии. Встроенный NFC позволяет пользователю выполнять индивидуализацию настроек с дополнительной защитой PIN-кодом и просматривать статистику и диагностику через приложение Piab Connect. Доступный с прямым или угловым монтажом и четырьмя различными пневматическими соединениями, он легко интегрируется в EOAT и машины или монтируется на пневматических компонентах. Компактный и легкий корпус из прочного пластика на биологической основе.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Электронный вакуумный переключатель с интеллектуальным профилем датчика IO-Link для лёгкой интеграции в ПЛК и контроллеры.
- Диапазон измерения -100 .. 0 кПа.
- Доступен с прямыми или угловыми пневматическими соединениями штока 6 мм, штока 1/4", поворотными соединениями M5 или G1/8" для обеспечения оптимального угла монтажа и 4-контактного электрического соединения M8.
- Многоцветный СВЕТОДИОД обеспечивает четкую обратную связь о состоянии переключателя и производительности системы.
- Удобное программирование настроек, включая точку переключения, гистерезис и режимы эксплуатации через NFC с помощью приложения Piab Connect, с дополнительной защитой изменений с помощью PIN-кода.
- Встроенная статистика и диагностика, включая счетчик циклов вакуума, первый раз до заданного значения set point и коды ошибок, считываемые через NFC с помощью приложения Piab Connect.
- Настройки переключателя можно легко скопировать с одного переключателя на другой через NFC с помощью приложения Piab Connect, даже без подключения к электросети.