Новый
Датчик вакуума PS.VA (аналог) - 1
Номер товара: Vacuum sensor PS.VA (analog)

Датчик вакуума PS.VA (аналог)

PS.VA - это компактный электронный датчик вакуума с аналоговым выходом, обеспечивающий непрерывное измерение -100 .. 0 кПа. Доступен с несколькими пневматическими соединениями и кабелем с открытым концом длиной 3 м, с корпусом из прочного пластика на биологической основе. Он легко интегрируется в EOAT и машины или монтируется на пневматических компонентах, обеспечивая надежную обратную связь с контроллерами и системами диагностики.​

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Небольшой и легкий электронный датчик вакуума с аналоговым выходом 1-5 В или 4-20 мА.​
  • Диапазон измерения -100 .. 0 кПа.​
  • Доступен с угловым пневматическим соединительным штоком 6 мм, штоком 1/4", поворотным M5 или поворотным G1/8" для обеспечения оптимального угла монтажа.​
  • Кабель с открытым концом 3 м обеспечивает гибкую прокладку.