Упаковка пищевых продуктов, высокая и низкая температура

В линиях упаковки пищевых продуктов условия эксплуатации часто связаны с очень высокими или очень низкими температурами. Эти чашечные присоски изготовлены из силикона высшего сорта с рабочим диапазоном температур от −40°C до 200°C. Материал обладает более высокой износостойкостью и гибкостью, чем стандартный силикон, что обеспечивает более длительный срок службы и высокую надежность в сложных температурных условиях.
Упаковка пищевых продуктов, высокая и низкая температура
5 продуктов