Подборщик предметов № 1 Идеально подходит для подбора различных объектов – прежде всего, в сфере логистики, складского хозяйства, электронной торговли и переработки отходов. Универсальная вакуумная присоска с превосходными возможностями захвата на любой поверхности. Доступна в различных размерах с диаметром 35-65 мм. Очень хорошо подходит для обработки неудобных упаковок, мешков, картонных коробок, предметов из вторсырья и многого другого. Конструкция присоски имеет тройную твердость по дюрометру Trippel: -Мягкая тонкая кромка обеспечивает исключительные возможности вакуумного уплотнения. -Прочный, но легко складывающийся сильфон для большой удерживающей силы в динамических захватах. -Прочная шейка для безопасного и прочного сопряжения с различными вариантами фитингов, включая алюминиевые зажимные фитинги. Присоска изготовлена из Duraflex® – материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал обладает фантастической эластичной памятью и не оставляет следов. В результате вакуумная присоска даже с тонкой кромкой обладает повышенной долговечностью. Это новое семейство вакуумных присосок совместимо со всеми фитингами piGRIP® и их характеристиками. Конструкция с низким расходом всасывания – Исключительные возможности уплотнения при более низких уровнях вакуума. Хорошо подходит для обработки различных типов предметов, меньший расход всасывания, даже на неудобных предметах. Экономия энергии – Исключительные характеристики вакуумного уплотнения не требуют большого расхода всасывания и обеспечивают значительное сокращение использования сжатого воздуха.
Читать дальшеThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы получить рекомендации или оставить ваши данные, и мы свяжемся с вами!
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?