Чашечная присоска BLFF

Ваш процесс требует мощности. Мы обеспечиваем гибкость.

Новый
Suction Cup BLFF family - 1
Номер товара: S.BLFF

Suction Cup BLFF family

BLFF - это новое высокопроизводительное семейство присосок Piab для современного складирования, электронной коммерции, логистики и промышленности в целом. Он сочетает в себе мягкую адаптивность, необходимую для герметизации пакетов, предметов неправильной формы и пористых материалов, с прочностью, необходимой для тяжелой картонной упаковки и плоских коробок. Благодаря уникальному сочетанию высокой пропускной способности и мягкой, адаптивной присоски BLFF может работать как с тяжёлыми грузами, так и с «трудными» объектами, для которых традиционные чашечные присоски с трудом обеспечивают уплотнение, помогая увеличить скорость подбора и сократить количество переналадок в системах автоматизации. Доступный в диаметрах Ø42 и Ø55 мм и двух уровнях твердости (средний, твердый), BLFF заменяет несколько традиционных типов чашек и упрощает оснастку, настройку и обращение с запасными частями. Чашечные присоски изготавливаются из перерабатываемого полиэтилена и монтируются на съемных металлических фитингах, что упрощает замену и переработку. BLFF, прошедший жесткие циклические испытания и испытания на истирание и подходящий как для централизованных, так и для децентрализованных вакуумных систем, предлагает надежное, долговечное решение для захвата, готовое к работе с современными и будущими материалами для упаковки.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Универсальная чашечная присоска для обработки смешанных объектов в складском хозяйстве, электронной коммерции, логистике и промышленности в целом.
  • Уникальная конструкция с присосками и сильфонами в сочетании со способностью обеспечивать высокий вакуумный поток позволяет захватывать как жесткие коробки, так и легкие, деформируемые или «сложные» предметы, где уплотнитель обычно является проблемой.
  • Два уровня твердости (средний, жесткий).
  • Перерабатываемые материалы TPE и съемные металлические фитинги для легкой замены и повышения устойчивости.
  • Проверенная надежность и длительный срок службы благодаря циклическим испытаниям Piab, износу и высокой нагрузке.
  • Доступен в Ø42 и Ø55 мм с четкой цветовой кодировкой для каждого уровня твердости.
  • Широкий выбор возможностей оснащения фитингом, опциональных клапанов piSense и очищаемых высокопоточных фильтров для пыльных применений.
  • Подходит как для централизованных, так и для децентрализованных вакуумных систем, а также для захватных устройств с одной или несколькими чашечными присосками.

BLFF: Разработан для производительности

Узнайте от наших инженеров: Идея BLFF

Загляните за кулисы с нашими инженерами, когда они объясняют технологию, логику применения и инновации, которые делают BLFF высокоэффективным решением для сложных условий.

Переосмысление вакуумного управления: Концепция BLFF Видео

Быстрый обзор концепции BLFF — как его структура, материалы и конструктивные улучшения работают вместе, чтобы соответствовать вашим ожиданиям.

Руководство по выбору BLFF

BLFF Hard: Создано для глубокого вакуума и применений EOAT

Версия Hard BLFF разработана для самых сложных условий обработки, где требуется глубокий вакуум, очень высокий поток и высокие ускорения. Его усиленная конструкция обеспечивает стабильность при подъеме тяжелых объектов и во время агрессивных, высокоскоростных движений - без разрушения или потери уплотнителя.

Основные характеристики

  • Оптимизирован для экстремального вакуумного потока (~500 Нл/мин) и глубоких уровней вакуума.
  • Поддерживает структурную целостность при высоких ускорениях и мгновенных силах.
  • Подходит для тяжелых грузов, жестких предметов и хаотичных сред автоматизации.
  • Прочная, устойчивая к истиранию конструкция, рассчитанная на длительные рабочие циклы.

Идеальные применения

  • Высокоскоростные линии посылок и логистики
  • Тяжелые упаковочные материалы
  • Сложные среды для извлечения деталей из бункера
  • Случаи с агрессивными траекториями движения робота

BLFF Medium: Чашечная присоска для работы с несколькими предметами

Средняя жесткость предлагает идеальный баланс между гибкостью и силой подъема. Поддерживает высокий поток, относительно глубокий вакуум и работает надежно как с тяжелыми, так и с сложными типами объектов. Этот вариант идеален, когда вам нужна надежная производительность без чрезмерной жесткости.

Основные характеристики Medium

  • Разработан для высокого потока (~250 Нл/мин) с сильной способностью уплотнения.
  • Отличный выбор для смешанных профилей предметов — жестких, полужестких или деформируемых.
  • Больший ход и адаптивность для объектов с различными поверхностями.
  • Стабильное обращение даже при работе на глубоких уровнях вакуума.

Идеальные применения

  • Общие извлечение деталей из бункера
  • Смешанные SKU склад и товары для электронной коммерции
  • Упаковочные станции с различными форматами
  • Производственные линии, обрабатывающие как легкие, так и более тяжелые компоненты

Смешанный: Гибкий захват для легких и деликатных предметов

Смешанный вариант позволяет создать функциональные зоны производительности в одном EOAT. Средние чашечные присоски формируют стабильную базу, в то время как целевые жёсткие или средние зоны оптимизируют конкретные условия груза или продукта — без механической переработки или перепрограммирования робота.

Свяжитесь с нашими экспертами, если вы не уверены, является ли выбор одной жесткости или смешанной конфигурации правильным для вашего применения.

Набор вакуумных присосок BLFF разных размеров и цветов, включая зеленые, серо-голубые и бежевые варианты.

Часто задаваемые вопросы: Все, что вам нужно знать о BLFF

Какие типы предметов может обрабатывать BLFF?

BLFF захватывает широкий спектр предметов — от тяжелых, жестких посылок до легких, деформируемых или неправильных объектов. Его адаптивная присоска и сильфоны обеспечивают надежное уплотнение на пластике, пористой бумаге, картоне и смешанных материалах, используемых в складировании, электронной коммерции и логистике.

Легко ли обслуживать или заменять BLFF?

Да. BLFF использует двухкомпонентный фитинг, где чашечная присоска и нижний фитинг могут быть быстро заменены, сохраняя верхний фитинг на месте. Дополнительный высокопоточный фильтр легко чистится. Все компоненты были разработаны для быстрого технического обслуживания, минимального времени простоя и долговременной надежности.

В чем разница между уровнями жесткости BLFF?

BLFF выпускается в двух уровнях жесткости, чтобы вы могли подобрать производительность в соответствии с вашими потребностями в потоке и захвате. Жесткий обеспечивает сильный, стабильный захват для тяжелых предметов, а Средний предлагает сбалансированный захват для смешанных продуктов. Все версии доступны в Ø42 и Ø55.

Устойчивость

BLFF разработана с акцентом на устойчивость. Все пластики, используемые в чашечной присоске и нижнем фитинге, полностью перерабатываемы, а металлические части предназначены для повторного использования. Все компоненты могут быть отсоединены для надлежащей переработки в конце срока службы.