Общая информация
Characteristics
Масляный лист
Suction cup model
BFFT70P Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Movement, vertical max.
14 mm
Suction cup model
BFFT70P Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
Варианты фитингов
Сетка фильтра
Конструкция фитинга
Внутренняя резьба
Конструкция фитинга
NPT-резьба
Внешний диаметр, с сервоприводом
75 mm
Производительность - подъемные сила
BFFT70P Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT70P Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Материал
Мин. температура
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Жесткость
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Концентрированные кислоты
+
+
+
Износостойкость
+++
+++
+++
Атмосферные условия и озон
+++
+++
+++
Габаритные чертежи
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Значения, указанные в техническом паспорте, проверены:
- Комнатная температура: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Стандартная атмосфера: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Относительная влажность: 0-100%
- Качество сжатого воздуха: DIN ISO 8573-1 class 4