Номер товара: 0125933
3 Варианты
Fitting CAT3-5 Push on retrofit 8
Большой выбор фитингов для вакуумных присосок.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0125931
0125932
0125933
Особенности
- Push-on style fittings most suitable for size 25-55 piGRIP® cups. For size 70-77 piGRIP® cups, contact Piab.
- Available in three sizes for tubes/pipes with diameter 8mm, 10mm and 11mm.
- Allow a few +/- tenths of a tolerance deviation of the tube/pipe.
- Purchased and installed once. After installation, replace only the piGRIP® cup.
- Easy installation with the possibility of minor height adjustment.
- Adds vitually no build-height to the piGRIP® cup.