Перейти к содержимому

помогите мне выбрать
номер предмет: Swivel arm clamp on 50, pin 16 9 ВАРИАНТЫ

Повортный рукав, нажимное крепление, выдвижение 50мм, штифтовое крепление 16мм

Поворотный рукав дает безграничные возможности позиционирования вакуумной присоски, упрощая нахождение оптимальной точки на грузе для его подъема и удержания. Функциональное дополнительное оборудование - это вакуумные насосы или вакуумные соединения для централизованных вакуумных систем. Они поставляются в различных конфигурациях с различными функциями для энергосбережения, безопасности и компенсации уровня. Функциональное дополнительное оборудование монтируется на поворотный рукав PMAT посредством шарнирного соединения или более жесткого стопорного штифта.

Читать дальше
Настроить

This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.

ВАРИАНТЫ

Show all (9)