Выбирайте и устанавливайте на место
Серии KFG и KMG оснащены усовершенствованными захватными элементами на основе пены, предназначенными для универсального и эффективного использования. Оба семейства захватных устройств обеспечивают бережный и надежный захват пены: KMG служит инновационной альтернативой традиционным чашечным присоскам, а KFG предлагает преимущества интегрированной вакуумной системы при компактных размерах. С помощью наших онлайн-конфигураторов KFG и KMG вы можете выбрать из широкого спектра размеров, форм, вакуумных технологий и типов вакуумных соединений, что гарантирует идеальное соответствие вашему конкретному применению.Независимо от того, требуется ли вам индивидуальное решение для упаковки, подбора и размещения или для других специализированных задач автоматизации, KFG и KMG могут быть легко адаптированы к вашим требованиям. Серии KFG и KMG, ориентированные на гибкость, эффективность и простоту интеграции, являются идеальным выбором для тех, кто ищет надежную и высокопроизводительную технологию захвата в компактной упаковке.

2 продуктов