Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Value Line® vacuum generators

Value Line® vacuum generators
  • Эжектор с улучшенной вакуумной производительностью по сравнению с обычными одноступенчатыми эжекторами аналогичного размера. Отсутствие внутренней перегородки повышает надежность при работе в грязной или запыленной рабочей среде. Легкий корпус.
  • Встроенные нажимные фитинги или резьбовые соединения для быстрого и недорого монтажа.
  • Доступны как в рядной, так и в Т-образной конструкции или в версии с алюминиевым корпусом. Т-образная конструкция подходит для решений с отводом выхлопного воздуха.
  • Алюминиевый корпус VL206 1/8” отличается простотой монтажа. Он создан для работы в автоматизированных вакуумных системах.

Изделие


Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами