Технология пены
Технология пены Kenos обеспечивает эффективное и точное захватывание для широкого спектра применений. От небольших компонентов до крупногабаритных зональных захватных устройств, наши адаптируемые пенопластовые решения легко справляются с разнообразными поверхностями и типами продукции, поддерживая надежную, высокопроизводительную вакуумную автоматизацию.

Почему уплотнение с помощью захватного устройства для пенорезины?
Технология уплотнения пены позволяет стабильно и точно захватывать, даже на грубых или неровных поверхностях. Адаптируемый пенопластовый ковер принимает форму поверхности продукта, создавая надежный уплотнитель — без необходимости полного покрытия.
Подходящие как для небольших, так и для больших площадей, захватные устройства для пенорезины могут обрабатывать все, от отдельных предметов до полных паллет, поддерживая производительность и надежность процесса.
Технология пены, адаптированная ко всем системам

Решения для небольших площадей
Вакуумные присоски из пены, Kenos Mini Grippers (KMG) и Kenos Flexi Grippers (KFG) выигрывают от универсальности технологии пены. Легко интегрируемые в централизованные или децентрализованные вакуумные системы, они могут захватывать несколько предметов одновременно — даже с частичным покрытием — обеспечивая надежное уплотнение на различных поверхностях.

Большие зональные решения
Большие зональные вакуумные захватные устройства для пенорезины обеспечивают обширную уплотнительную поверхность для обработки грузов от одиночных картонных упаковок до полных слоев банок. Они допускают неточное размещение продукта и адаптируются к различным геометриям, что делает их идеальными для сложных применений паллетирования.
Разработано для удобства технического обслуживания
Технология пенорезины разработана с учетом устойчивости и ремонтопригодности. Ковер из пенорезины можно быстро снять и заменить, что сокращает время простоя и продлевает срок службы системы.
Выберите между надежным клеевым решением, разработанным для безопасного использования и легкого удаления, или запатентованной системой EasyFoam, где магнитное крепление позволяет заменить пену за считанные секунды.
Ищете запасную пену или планируете модернизировать ваше захватное устройство?
Свяжитесь с Kenos, чтобы обсудить подходящее решение с нашими инженерами.